Функція: Запобіжний регулятор зменшення тиску (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 20.00 м³/год, 2.00 бар - 8.00 бар, Зовнішня різьба, G 2 1/2 A, Версія монтажу: вільний
003H6974
SAVD PN25 50/20 2-8 різьбовий, под./звор. тр.
003H6974
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SAVD PN25 50/20 2-8 thread flow/ret |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 50 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 16.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 8.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 2.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 20.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана DP | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | SAVD PN25 50/20 2-8 різьбовий, под./звор. тр. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 50 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | SAVD |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 2 1/2 A |
| Фактор кавітації | 0.60 |
| Фактор кавітації 100% | 0.34 |
| Фактор кавітації 25% | 0.58 |
| Фактор кавітації 50% | 0.52 |
| Фактор кавітації 75% | 0.50 |
| Функція | Запобіжний регулятор зменшення тиску (SAV) |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.05 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.545 Кілограм |
| Bага нетто | 10.206 Кілограм |
| Об'єм | 30.625 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031231 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |