Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Функція: Запобіжний регулятор зменшення тиску (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 1.00 бар - 5.00 бар, Фланець, Версія монтажу: вільний

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор SAVD PN25 32/12,5 1-5 фл.
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписSAVD PN25 32/12,5 1-5 фланцевий, под./звор. тр.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуТак
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуSAVD
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяЗапобіжний регулятор зменшення тиску (SAV)
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.69 Кілограм
Bага нетто12.69 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм25.38 Літр
EAN/UPC5702421542262