Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Функція: Запобіжний регулятор зменшення тиску (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 1.00 бар - 5.00 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор SAVD PN25 15/4 1-5
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
Характеристики виробу
Значення
ОписSAVD PN25 15/4 1-5 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуSAVD
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяЗапобіжний регулятор зменшення тиску (SAV)
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.471 Кілограм
Bага нетто5.471 Кілограм
Об'єм10.637 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421542149
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми