Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Функція: Запобіжний регулятор перепуску тиску (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 2.00 бар - 7.50 бар, Зовнішня різьба, G 1 3/4 A, Версія монтажу: Байпас

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 різьбовий, байпасний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]7.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]2.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
Характеристики виробу
Значення
ОписSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 різьбовий, байпасний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально закритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуSAVA
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяЗапобіжний регулятор перепуску тиску (SÜV)
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.333 Кілограм
Bага нетто9.698 Кілограм
Об'єм29.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104031125
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми