Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1.00 бар - 8.50 бар, 80 см², Чорний

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80см2 чорний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]40 мм
Material DescriptionРегулятор SAF PN25 3 - 8.5
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]80 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]8.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 25
КолірЧорний
Матеріал корпусуСталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]8.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписSAF PB25 3-8,5 80см2 чорний
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір приводу [см2]80 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуSAF

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто34.4 Кілограм
Bага нетто34.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм196.08 Літр
EAN/UPC5702421808528