AVDA, PN 10, DN 25, 5.50 м³/год, 0.10 бар - 1.20 бар, Внутрішня різьба , Rp 1
003N0040
AVDA 25, регулятор тиску 0,1-1,2 бар
003N0040
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор AVDA 25 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Байпас |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 25 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 7.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 5.50 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 10 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нітрільний каучук |
| Матеріал корпуса клапана | Гарячештампована латунь, мат. № 2.0402 (Ms 58) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.20 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.10 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 10 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | AVDA 25, регулятор тиску 0,1-1,2 бар |
| Положення стрижня | Нормально закритий |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепуску диференційного тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 25 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 10 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AVDA |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | Rp 1 |
| Фактор кавітації | 0.40 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Регулятор перепуску диф. тиску |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.375 Кілограм |
| Bага нетто | 2.256 Кілограм |
| Об'єм | 4.643 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100035 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |