Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 м³/год, 0.10 бар - 1.20 бар, Внутрішня різьба , Rp 1/2

003N0038

AVDA 15, регулятор тиску 0,1-1,2 бар

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVDA 15
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]7.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]1.90 м³/год
Кількість на формат упаковки9 шт.
Кількість портів2
Клас тискуPN 10
Матеріал конусу клапана DPНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаГарячештампована латунь, мат. № 2.0402 (Ms 58)
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.20 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.10 бар
Номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVDA 15, регулятор тиску 0,1-1,2 бар
Положення стрижняНормально закритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску диференційного тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]10 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVDA
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 1/2
Фактор кавітації0.40
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяРегулятор перепуску диф. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.176 Кілограм
Bага нетто2.111 Кілограм
Об'єм4.643 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421100011
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми