Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець

003H6611

AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 фланцевий, байпасний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPA,фл. PN25 DN 32/12,5 0,3-2
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Номер досьє SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 фланцевий, байпасний трубопровід
Положення стрижняНормально закритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску диференційного тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPA
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяРегулятор перепуску диф. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.144 Кілограм
Bага нетто11.144 Кілограм
Об'єм25.944 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541319
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми