Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різьба, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 різьбовий, байпасний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPA PN25 DN25/8 0,3-2,0
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]8.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Номер досьє SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 різьбовий, байпасний трубопровід
Положення стрижняНормально закритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску диференційного тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPA
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяРегулятор перепуску диф. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.875 Кілограм
Bага нетто3.838 Кілограм
Об'єм9.296 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми