AVA-product-category

AVA

AVA – це автоматичні регулятори тиску «до себе» прямої дії, які використовуються в першу чергу в системах централізованого теплопоста- чання, зазвичай в якості регуляторів підпору. Регулятор AVA складається із регулювального клапану, регулювального елементу з однією мембраною та пружиною (пружинами) нала- штування та однієї імпульсної трубки.

​​​​​​​Клапан регулятору нормально закритий та від- кривається при зростанні тиску перед регуля- тором.

Features and benefits

  • Автоматично відкривається при підвищенні тиску для захисту компонентів системи.
  • Широкий діапазон налаштування тиску для адаптивного керування скиданням тиску.
  • Підходить для водних та гліколевих систем за температури до 150 °C.