Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.1 бар - 0.4 бар, 640 см²

003G5675

Функція: Регулятор перепуску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionРегулятор тиску AFA 2 PN40 0,1-0,4 640cm
Product line08
Spring colouryellow
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]0.40 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.10 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.4 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.1 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписPressure relief actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]640 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFA 2
ФункціяРегулятор перепуску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55.8 Кілограм
Bага нетто46 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм191.52 Літр
EAN/UPC5715162375105