Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см²

003G5670

Функція: Регулятор перепуску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 мм
Material DescriptionРегулятор тиску AFA 2 PN40 0,5-3 80cm2
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]3.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]3.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписPressure relief actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]80 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFA 2
ФункціяРегулятор перепуску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.1 Кілограм
Bага нетто13 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм52.304 Літр
EAN/UPC5715162388402