Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4.00 м³/год, 3.00 бар - 12.00 бар

003H6987

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]20 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Тип продуктуAVD

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.546 Кілограм
Bага нетто5.416 Кілограм
Об'єм9.648 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми