AVD, PN 25, DN 15, 2.50 м³/год, 3.00 бар - 12.00 бар
003H6981
003H6981
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 12.00 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 3.00 бар |
| Значення Kv [m³/г] | 2.50 м³/год |
| Клас тиску | PN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Тип продукту | AVD |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.457 Кілограм |
| Bага нетто | 5.416 Кілограм |
| Об'єм | 10.944 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |