Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 25, 3.00 бар - 12.00 бар, Зовнішня різьба, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Подавальний

003H6674

AVDS PN25 25/6,3 3-12 різьбовий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVDS PN25 DN25/6,3 3-12
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеЦиркуляційна вода
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Допустиме середовищеПара
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]6.30 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4122
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVDS PN25 25/6,3 3-12 різьбовий, под./звор. тр.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор зменшення тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVDS
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяРегулятор зменшення тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.134 Кілограм
Bага нетто6.134 Кілограм
Об'єм10.08 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541951
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми