AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1.50 бар - 4.00 бар, 160 см²

003G5638

Функція: Регулятор зменшення тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 мм
Material DescriptionРег.ел. AFD 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.50 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.50 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписPressure reduction actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор зменшення тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]160 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFD 2
ФункціяРегулятор зменшення тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.7 Кілограм
Bага нетто14.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм52.2 Літр
EAN/UPC5710104523248