Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 1.3, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQML PN25 15/4,1 ext.thr
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]1.30 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]1.30 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]8.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Доступна EPDYes
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана CVPPSU
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаDZR brass
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAVQML
Номер досьє SCIP595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиТак
ОписAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуAVQML
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
У межах WEEEНі
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Хід [мм]4.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.534 Кілограм
Bага нетто0.477 Кілограм
Об'єм1.013 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми