Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 10.5, Фланець

003H7089

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Product line08
Витрата [м3/год]10.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]10.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.80 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]40 мм
Значення Kv [m³/г]20.00 м³/год
Клас тискуPN 25
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Тип продуктуAVQM-W
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.8 Кілограм
Bага нетто11.8 Кілограм
Об'єм14.573 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми