Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.4 - 10, Фланець

003H7088

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
Витрата [м3/год]10.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]10.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.40 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Клас тискуPN 25
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Тип продуктуAVQM-W
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.088 Кілограм
Bага нетто10.088 Кілограм
Об'єм18.15 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми