Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
Витрата [м3/год]4.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]4.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.20 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Характеристики виробу
Значення
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Тип продуктуAVQM-W
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.129 Кілограм
Bага нетто3.129 Кілограм
Об'єм9.562 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми