Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Витрата [м3/год]: 0.16 - 3.5

003H7082

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product line08
Витрата [м3/год]3.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]3.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.16 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]20 мм
Характеристики виробу
Значення
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Тип продуктуAVQM-W
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.984 Кілограм
Bага нетто2.984 Кілограм
Об'єм9.938 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми