Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.7 - 2.4

003H7081

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Product line08
Витрата [м3/год]2.40 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]2.40 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.70 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Характеристики виробу
Значення
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Тип продуктуAVQM-W
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.902 Кілограм
Bага нетто2.902 Кілограм
Об'єм9.296 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104093925
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми