Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 50, Витрата [м3/год]: 2.5 - 12.5, Зовнішня різьба, G 2 1/2 A, Версія монтажу: вільний

003L3602

AHQM PN16 50/20/0,2 зовн. різ., под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAHQM PN16 50/20/0,2 ext.thr flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]12.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]12.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]2.50 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]20.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал ущільнення CVМетал
Матеріал ущільнення DPEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAHQM PN16 50/20/0,2 зовн. різ., под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAHQM
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 2 1/2 A
Фактор кавітації0.60
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]10.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.167 Кілограм
Bага нетто7.167 Кілограм
Об'єм18.135 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104028743
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми