Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Витрата [м3/год]: 1.5 - 7.5, Зовнішня різьба, G 2 A, Версія монтажу: вільний

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 зовн. різ., под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]7.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]7.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]1.50 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал ущільнення CVМетал
Матеріал ущільнення DPEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAHQM PN16 40/12,5/0,2 зовн. різ., под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAHQM
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 2 A
Фактор кавітації0.60
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]10.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.33 Кілограм
Bага нетто6.33 Кілограм
Об'єм18.135 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми