AHQM, PN 16, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.11 - 0.7, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний
003L3593
AHQM PN16 15/1,25/0,12 зовн. різ., под./звор. тр.
003L3593
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витрата [м3/год] | 0.70 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 0.70 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 0.11 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 4.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 1.25 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана CV | Латунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Матеріал конусу клапана DP | Латунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM |
| Матеріал сідла клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Матеріал ущільнення CV | EPDM |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | AHQM PN16 15/1,25/0,12 зовн. різ., под./звор. тр. |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.12 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | None |
| Тип продукту | AHQM |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 3/4 A |
| Фактор кавітації | 0.60 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Хід [мм] | 5.50 мм |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.02 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.475 Кілограм |
| Bага нетто | 0.458 Кілограм |
| Об'єм | 0.922 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560655 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |