Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.04 - 0.43, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний

003L3592

AHQM PN16 15/1,0/0,12 зовн. різ., под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,0/0,12 ext.thr flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]0.43 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]0.43 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.04 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]1.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAHQM PN16 15/1,0/0,12 зовн. різ., под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.12 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAHQM
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]5.50 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.52 Кілограм
Bага нетто0.472 Кілограм
Об'єм0.903 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421560631
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми