Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Витрата [м3/год]: 4 - 20, Фланець, Версія монтажу: вільний

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 фланцевий, под./звор. тр.
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AHQM (DN 15-100)

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]20.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]20.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]4.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]50.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVЛатунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4305
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4305
Матеріал ущільнення CVМетал
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAHQM PN16 65/50/0,3 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.30 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 65
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAHQM
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]15.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36 Кілограм
Bага нетто36 Кілограм
Об'єм62.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми