AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.10 бар - 1.00 бар, Витрата [м3/год]: 20 - 230, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5573

Pressure independent control valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 16
PN, Альтернативне застосування VSP40
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Витрата [м3/год]230.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]230.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]20.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.10 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]250.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.10 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиТак
ОписPressure independent control valve
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]1.00 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір клапанаDN 125
Розмір приводу [см2]160 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFQMP 2
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 125
Фактор кавітації0.33
Фактор кавітації 100%0.30
Фактор кавітації 25%0.46
Фактор кавітації 50%0.46
Фактор кавітації 75%0.42
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]23.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто114.5 Кілограм
Bага нетто95 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм633.6 Літр
EAN/UPC5714279064834