AFQM, PN 25
003G6904
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6
003G6904
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Клас тиску | PN 25 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | AFQM |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 84.5 Кілограм |
| Bага нетто | 58.5 Кілограм |
| Об'єм | 628.8 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |