Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Витрата [м3/год]: 38 - 285, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G6204

AFQM, PN 25, 200/320/0,5, фланець, подача/зворотний трубопровід
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Product line08
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]285.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]285.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]38.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAFQM DN65-400
Номер досьє SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
ОписAFQM, PN 25, 200/320/0,5, фланець, подача/зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 200
Тип продуктуAFQM
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації 100%0.16
Фактор кавітації 25%0.20
Фактор кавітації 50%0.31
Фактор кавітації 75%0.29
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто390 Кілограм
Bага нетто390 Кілограм
Об'єм508.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми