AFQM, PN 25, DN 150, Витрата [м3/год]: 30 - 220, Фланець, Версія монтажу: вільний
003G6203
AFQM, PN 25, 150/280/0,5, фланець, подача/зворотний трубопровід
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6
003G6203
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | вільний |
| Витрата [м3/год] | 220.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 220.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 30.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Клас тиску | PN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | AFQM DN65-400 |
| Номер досьє SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Опис | AFQM, PN 25, 150/280/0,5, фланець, подача/зворотний трубопровід |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 150 |
| Тип продукту | AFQM |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації 100% | 0.27 |
| Фактор кавітації 25% | 0.30 |
| Фактор кавітації 50% | 0.34 |
| Фактор кавітації 75% | 0.45 |
| Функція | Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 169 Кілограм |
| Bага нетто | 152 Кілограм |
| Об'єм | 633.6 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |