AFQM, PN 16, DN 200, Витрата [м3/год]: 38 - 285, Фланець, Версія монтажу: вільний
003G6068
AFQM PN16 200/320 /0,5 фланцевий, под./звор. тр.
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6
003G6068
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN16 200/320 /0,5 flange flow/ret |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витрата [м3/год] | 285.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 285.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 38.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску | Поршень |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 200 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 320.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана CV | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал ущільнення CV | EPDM |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AFQM DN65-400 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | AFQM PN16 200/320 /0,5 фланцевий, под./звор. тр. |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.50 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 200 |
| Розмір приводу [см2] | 250 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | None |
| Тип продукту | AFQM |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.20 |
| Фактор кавітації 100% | 0.16 |
| Фактор кавітації 25% | 0.20 |
| Фактор кавітації 50% | 0.31 |
| Фактор кавітації 75% | 0.29 |
| Функція | Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Хід [мм] | 20.00 мм |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.01 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 238.3 Кілограм |
| Bага нетто | 228 Кілограм |
| Об'єм | 698.88 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501420 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |