Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Витрата [м3/год]: 30 - 220, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]220.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]220.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]30.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуПоршень
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]280.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAFQM DN65-400
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAFQM PN16 150/280 /0,5 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.50 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 150
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAFQM
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.30
Фактор кавітації 100%0.27
Фактор кавітації 25%0.30
Фактор кавітації 50%0.34
Фактор кавітації 75%0.45
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]20.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто165.5 Кілограм
Bага нетто151 Кілограм
Об'єм686.08 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми