Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Витрата [м3/год]: 12.6 - 76, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 фланцевий, под./звор. тр.
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]76.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]76.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]12.60 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуСильфони (нержавіюча сталь, мат. № 1.4571)
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]125.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиТак
ОписAFQM PN16 100/125 /0,5 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.50 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 100
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAFQM
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 100
Фактор кавітації0.35
Фактор кавітації 100%0.31
Фактор кавітації 25%0.35
Фактор кавітації 50%0.38
Фактор кавітації 75%0.42
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]20.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто110 Кілограм
Bага нетто110 Кілограм
Об'єм508.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми