Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Витрата [м3/год]: 8 - 40, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G6057

AFQM PN16 80/80 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AFQM / AFQM 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQM DN80 PN16 dPдр.0,2бар
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]40.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]40.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]8.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуСильфони (нержавіюча сталь, мат. № 1.4571)
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]80 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]80.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиТак
ОписAFQM PN16 80/80 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 80
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAFQM
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 80
Фактор кавітації0.40
Фактор кавітації 100%0.35
Фактор кавітації 25%0.40
Фактор кавітації 50%0.41
Фактор кавітації 75%0.48
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]18.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто81.4 Кілограм
Bага нетто81.4 Кілограм
Об'єм283.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421557365
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми