AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Витрата [м3/год]: 6 - 63, Фланець, Версія монтажу: вільний
003G1102
AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 флан., под./звор. тр.
003G1102
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор AFQM-W KF2 DN100 PN40 Kvs125 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витрата [м3/год] | 63.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 63.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 6.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 100 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 15.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 125.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404 |
| Матеріал корпуса клапана | Чавун GP240GH (GS-C 25) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AFQM-W KF2 PN40 |
| Номер досьє SCIP | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 флан., под./звор. тр. |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 100 |
| Розмір приводу [см2] | 250 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | None |
| Тип продукту | AFQM-W KF2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | DN 100 |
| Фактор кавітації | 0.35 |
| Функція | Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Хід [мм] | 20.00 мм |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.01 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 107 Кілограм |
| Bага нетто | 107 Кілограм |
| Об'єм | 108.702 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809167 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |