Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Витрата [м3/год]: 2 - 16, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G1099

AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 флан., под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQM-W KF2 DN50 PN40 Kvs32 0.
PN, Альтернативне застосування VSP25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]16.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]16.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]2.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]32.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAFQM-W KF2 PN40
Номер досьє SCIPe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Номінальний тиск [бар]40 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиТак
ОписAFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 флан., под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAFQM-W KF2
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 50
Фактор кавітації0.50
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]12.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто45 Кілограм
Bага нетто45 Кілограм
Об'єм63.855 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421809136
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми