Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630.00 м³/год, Фланець

003G1567

Збир. комплект PCV-VFGS2 PN40 250/630 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange
Product line08
Альтернативне середовищеЦиркуляційна вода
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани з пілотним регулятором
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Діапазон регулювання750:1
Допустиме середовищеПара
Значення Kv [m³/г]630.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняМетал
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписЗбир. комплект PCV-VFGS2 PN40 250/630 фланцевий
Положення стрижняНормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 250
Розмір приводу [см2]630 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуPCV-VFGS 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
ФункціяЗбиральний комплект PCV
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто616.5 Кілограм
Bага нетто293 Кілограм
Об'єм1383.3 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421813911
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми