PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320.00 м³/год, Фланець

003G1565

Збир. комплект PCV-VFGS2 PN40 150/320 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Product line08
Альтернативне середовищеЦиркуляційна вода
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани з пілотним регулятором
Діаметр [мм]150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Діапазон регулювання400:1
Допустиме середовищеПара
Значення Kv [m³/г]320.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняМетал
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписЗбир. комплект PCV-VFGS2 PN40 150/320 фланцевий
Положення стрижняНормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 150
Розмір приводу [см2]630 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуPCV-VFGS 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.30
ФункціяЗбиральний комплект PCV
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто256.5 Кілограм
Bага нетто138 Кілограм
Об'єм518.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми