Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320.00 м³/год, Фланець

003G1555

Збир. комплект PCV-VFGS2 PN16 150/320 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани з пілотним регулятором
Діаметр [мм]150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Діапазон регулювання400:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]320.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Характеристики виробу
Значення
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Матеріал ущільненняМетал
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписЗбир. комплект PCV-VFGS2 PN16 150/320 фланцевий
Положення стрижняНормально закритий
Розмір клапанаDN 150
Розмір приводу [см2]630 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуPCV-VFGS 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.30
ФункціяЗбиральний комплект PCV
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто138 Кілограм
Bага нетто138 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм506.1 Літр
EAN/UPC5702421813829