Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 250, 630.00 м³/год, Фланець

003G1537

Збир. комплект PCV-VFQ21 PN16 250/630 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 250/630 fl.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани з пілотним регулятором
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Діапазон регулювання750:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]630.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписЗбир. комплект PCV-VFQ21 PN16 250/630 фланцевий
Положення стрижняНормально закритий
Розмір клапанаDN 250
Розмір приводу [см2]630 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуPCV-VFQ 21
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.16
Фактор кавітації 25%0.31
Фактор кавітації 50%0.26
Фактор кавітації 75%0.20
ФункціяЗбиральний комплект PCV
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто408 Кілограм
Bага нетто408 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм672 Літр
EAN/UPC5702421813980