Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 100, 125.00 м³/год, Фланець

003G1533

Збир. комплект PCV-VFQ21 PN16 100/125 фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 100/125 fl.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани з пілотним регулятором
Діаметр [мм]100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Діапазон регулювання300:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]125.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписЗбир. комплект PCV-VFQ21 PN16 100/125 фланцевий
Положення стрижняНормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 100
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуPCV-VFQ 21
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.40
Фактор кавітації 100%0.35
Фактор кавітації 25%0.65
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.40
ФункціяЗбиральний комплект PCV
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто82.5 Кілограм
Bага нетто82.5 Кілограм
Об'єм221.84 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421813942
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми