PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630.00 м³/год, Фланець
003G1527
Збир. комплект PCV-VFG21 PN25 250/630 фланцевий
003G1527
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Автом. регул. тиску " PCVD-VFG2, DN250 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Клапани з пілотним регулятором |
| Діаметр [мм] | 250 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.50 бар |
| Діапазон регулювання | 750:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 630.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | Чавун EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4313 |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Збир. комплект PCV-VFG21 PN25 250/630 фланцевий |
| Положення стрижня | Нормально закритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 250 |
| Розмір приводу [см2] | 630 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | PCV-VFG 21 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.20 |
| Фактор кавітації 100% | 0.13 |
| Фактор кавітації 25% | 0.37 |
| Фактор кавітації 50% | 0.30 |
| Фактор кавітації 75% | 0.20 |
| Функція | Збиральний комплект PCV |
| Характеристика витрати | Лінійна оптимізована |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.05 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 400 Кілограм |
| Bага нетто | 387.5 Кілограм |
| Об'єм | 652.8 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813775 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |