Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.8 - 15, Фланець, Версія монтажу: вільний

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVQT PN25 50/20 /0,2 фл.
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витрата [м3/год]12.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]15.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.80 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]25.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVQT PN25 50/25 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняNone
Тип продуктуAVQT
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяРегулятор витрати і темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TТак
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.852 Кілограм
Bага нетто13.852 Кілограм
Об'єм25.662 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421542903
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми