Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланець, Версія монтажу: Зворотний

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 фланцевий, звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPQT PN16 40/16 0,2-1,0/0,2
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]10.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]12.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.80 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]20.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиНі
ОписAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 фланцевий, звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPQT
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяРегулятор перепаду тиску, витрати і темп.
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TТак
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.11 Кілограм
Bага нетто14.11 Кілограм
Об'єм28.957 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми