Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 2.4, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 різьбовий, звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPQT PN16 15/4 0,2-1,0/0,2
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]2.20 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]2.40 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.07 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиНі
ОписAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 різьбовий, звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPQT
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяРегулятор перепаду тиску, витрати і темп.
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TТак
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.396 Кілограм
Bага нетто5.396 Кілограм
Об'єм26.208 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми