Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 1.6, 0.50 бар - 0.50 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 різьбовий, зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dpb, віртуальний0.2
Material DescriptionРегулятор AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]1.40 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]1.60 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.07 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]2.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиТак
ОписAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAVPBT-F
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяРегул. пер. тиску та витрати з обмежув. витрати
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.116 Кілограм
Bага нетто3.116 Кілограм
Об'єм9.59 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми