HPBV, Номінальний тиск [бар]: 16, 40 мм, 1.00 бар - 3.00 бар
003H6007
High pressure by-pass valve
003H6007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN40 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 40 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 3.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номер досьє SCIP | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | High pressure by-pass valve |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | HPBV |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.3 Кілограм |
| Bага нетто | 1.27 Кілограм |
| Об'єм | 1.445 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162277591 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |