Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Номінальний тиск [бар]: 16, 25 мм, 0.50 бар - 2.50 бар

003H6005

High pressure by-pass valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКульовий кран JIP-WW DN250 PN25
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки15 шт.
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписHigh pressure by-pass valve
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуHPBV
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.704 Кілограм
Bага нетто0.663 Кілограм
Об'єм1.116 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми