Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 м³/год, Фланець

065B5606

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFQ 221, PN16 250/8
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]800 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільнення DPEPDM
Номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]16 бар
Розмір клапанаDN 250
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Система перепуску тискуChamber
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFQ 221
Тип ущільненняSoft sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.30
Фактор кавітації 100%0.28
Фактор кавітації 25%0.67
Фактор кавітації 50%0.37
Фактор кавітації 75%0.32
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто398 Кілограм
Bага нетто372 Кілограм
Об'єм795.84 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми